Termékek közzététele
QuickNet SFQ Cassette - FQ9N-06-03AS
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FQ9N-06-03AS

6-fiber, Quicknet SFQ cassette, OS1/OS2 9/125µm, standard loss, duplex SC to MTP, method A

    Specifikáció
    • Specifications
      Fiber Type - OS2
      Number of Fibers - 6
      Connector 1 Type - SC Duplex
      Connector 2 Type - MPO Male
      Product Type - SFQ Cassette
      Performance Level - OS2
      Compatible Fiber - OS2 9/125µm
      Number of Rack Spaces - NA
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóQuickNet-SFQ-Cassette-FQ9N-06-03AS
    • TermékcsaládElectronics
    • TermékcsoportCommunication and Data Processing Equipment
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-08-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)21
    • Szélesség (mm)106
    • Mélység (mm)128
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolikarbonát
    • Másodlagos anyagComposite
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
    • UNSPSC névData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC kód4322
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 leírásAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 kód27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névData Communications Network Equipment
    • OmniClass szám23-37 25 15
    • OmniClass névBroadcasting Communication and Data Processing Equipment