Termékek közzététele
QuickNet SFQ Cassette - FQZO-12-10AF
QuickNet SFQ Cassette - FQZO-12-10AF
QuickNet SFQ Cassette - FQZO-12-10AF
QuickNet SFQ Cassette - FQZO-12-10AF
    Panduit

    QuickNet SFQ Cassette - FQZO-12-10AF

    12-fiber QuickNet SFQ cassette, optimized OM4 (50/125µm), six LC duplex adapters to MTP

    Specifikáció
    • Specifications
      Fiber Type - OM4
      Number of Fibers - 12
      Connector 1 Type - LC Duplex
      Connector 2 Type - MPO Male
      Overall Width (mm) - 106
      Overall Depth (mm) - 128
      Overall Height (mm) - 21
      Product Type - SFQ Cassette
      Performance Level - OM4
      Compatible Fiber - Optimized OM4 50/125µm
      Maximum Overall Height (mm) - 21.0
      Number of Rack Spaces - NA
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóQuickNet-SFQ-Cassette-FQZO-12-10AF
    • TermékcsaládElectronics
    • TermékcsoportCommunication and Data Processing Equipment
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-08-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)21
    • Szélesség (mm)106
    • Mélység (mm)128
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolikarbonát
    • Másodlagos anyagComposite
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
    • UNSPSC névData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC kód4322
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 leírásAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 kód27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névData Communications Network Equipment
    • OmniClass szám23-37 25 15
    • OmniClass névBroadcasting Communication and Data Processing Equipment