Termékek közzététele
CH PIR cold store sandwich panel
CH PIR cold store sandwich panel
CH PIR cold store sandwich panel
CH PIR cold store sandwich panel
    ARPANEL

    CH PIR cold store sandwich panel

    The ARPANEL CH PIR cold store sandwich panels with polyisocyanurate foam core offer excellent thermal performance to ensure thermal insulation of walls. The cold store sandwich panels guarantee excellent tightness of the room. The properties of the PIR core and its combination with the facings give the panels very high mechanical strength. The cold store sandwich panels should be installed at the inner side of the structure. This ensured proper and longest possible functioning of the facility, with the lowest possible energy consumption.

    Specifikáció
    • Thickness [mm] 120 140 160 200
      Fastening system Standard Standard Standard Standard
      Insulation core Polyisocyanurate foam PIR Polyisocyanurate foam PIR Polyisocyanurate foam PIR Polyisocyanurate foam PIR
      Panel width [mm] 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150 1000/1100/1150
      Available length [m] 2 – 18,5 2 – 18,5 2 – 18,5 2 – 18,5
      Thickness of ext. facing  [mm] 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7
      Thickness of int. facing [mm]0,4-0,70,4-0,70,4-0,70,4-0,7
      Core density kg/m3 40 ± 3 40 ± 3 40 ± 3 40 ± 3
      Weight kg/m2 12,6 13,4 14,2 15,7
      Heat-transfer coefficient Ud,S = W/(m2 x K) *for 0°C 0,17 0,15 0,13 0,1
      Fire resistance:
      Acc. to PN-B-02867 NRO NRO NRO NRO
      Acc. to PN-EN 13501-1 B- s1,d0 B- s1,d0 B- s1,d0 B- s1,d0
      Acc. to PN-EN 13501-2 VERTICAL E 30/EI 30 E 30/EI 30 E 30/EI 30 E 60/EI 45/EW 60
      Acc. to PN-EN 13501-1 HORIZONTAL E 30/EI 30/EW 30 E 30/EI 30/EW 30 E 30/EI 30/EW 30 E 45/EI 45/EW 45
      Acc. to PN-EN 13501-5 Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable
      Proper acoustic insulation [Rw(C,Ctr) dB] 24 (-2;-4) 24 (-2;-4) 24 (-2;-4) 24 (-2;-4)
      Sound absorption [αw] 0,15 0,15 0,15 0,15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóch-pir-cold-store-sandwich-panel
    • TermékcsaládSandwich panels
    • TermékcsoportCold store sandwich panels
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2023-08-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliizocianurát PIR
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Szendvicspanelek
    • IFC besorolásFal
    • ETIM-kódEC011925
    • ETIM-névSandwich panel
    • Uniclass 2015 kódSs_20_10_60_84
    • Uniclass 2015 leírásStructural insulated panel systems
    • OmniClass szám23-19 31 19 13 11
    • OmniClass névCold Storage Rooms

    Termék elérhetősége

    Európa