Termékek közzététele
Chamberlin Door

Chamberlin Door

Our Chamberlin Door is designed with a focus on energy efficiency and sustainability. Using the same proven frame profile as our nationally acclaimed Signature Series Aluminum door, but enhanced with advanced foam insulation, the Chamberlin offers exceptional thermal efficiency. It stands out with some of the best ratings among dual-pane aluminum sliding doors.

This level of performance allows the Chamberlin Door to meet and even exceed the building energy efficiency standards set forth by California's Title 24. This makes it an ideal choice for homeowners looking to improve energy savings while adhering to stringent building regulations.

Specifikáció
  • Max System Width | Unlimited

    Max System Height | 10 ft

    Max Panel Width | 40 in

    Swing Door One End | Yes

    Swing Door Both (Butterfly) | Yes

    U-Factor | 0.29

    Wood U-Factor | 0.27

    SHGC | 0.17 - 0.18

    Florida Building Code Approval | FL42298.1


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóchamberlin-door
  • TermékcsaládFolding Doors
  • TermékcsoportAluminum
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Harmonikaajtók
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 35 13
  • CSI MasterFormat 2014 névFolding Doors
  • OmniClass szám23-17 11 00
  • OmniClass névDoors