Termékek közzététele
Chamberlin XL Door
Chamberlin XL Door

    Chamberlin XL Door

    Chamberlin XL Superior Thermal Efficiency for Extreme Conditions. Boasting a newly designed frame with an overlapping panel, the Chamberlin XL delivers exceptional thermal efficiency, achieving some of the highest ratings of any sliding glass wall system. By incorporating triple-pane glass, the Chamberlin XL goes beyond standard performance, surpassing the building energy efficiency standards required for the harshest weather conditions.

    We continuously monitor evolving state regulations to ensure that the Chamberlin XL meets or exceeds energy efficiency standards across all 50 states. Whether you’re facing extreme heat or cold, this door is designed to provide superior protection and efficiency.

    Specifikáció
    • Max System Width | Unlimited

      Max System Height | 10 ft

      Max Panel Width | 40 in

      Swing Door One End | Yes

      Swing Door Both (Butterfly) | Yes

      U-Factor | 0.25-0.31

      SHGC | 0.16-0.17

      Florida Building Code Approval | FL42297.1


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóchamberlin-xl-door
    • TermékcsaládFolding Doors
    • TermékcsoportAluminum
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Harmonikaajtók
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 35 13
    • CSI MasterFormat 2014 névFolding Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 13
    • OmniClass névAluminum Doors