Termékek közzététele
Plane zerodue
Panto Spa

Plane zerodue

Laminated timber window frame consisting of 3 or more layers. 58x72mm Nominal casing section and approx. 74mm increased thickness casement frame. Fitted with internal overhanging glass. Basic 4mm tempered enamelled stagger /18/4mm heat shield/18/4mm double glazing. Silver-coloured concealed hardware. External casing and casement alignment. Alignment with internal wall is obtained by means of a special installation system.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópass002
  • Termékcsaládwindow frame
  • TermékcsoportLaminated
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-09-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1200
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)80
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagLaminált
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Rögzített állványok
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC kód26