Termékek közzététele
Contemporary Collection: Direct-set Window
Contemporary Collection: Direct-set Window
Contemporary Collection: Direct-set Window
Contemporary Collection: Direct-set Window

    Contemporary Collection: Direct-set Window

    4.6/5 csillag4.6(9 vélemény)

    It can be a delicate and graceful curve. Or a sharp and compelling angle. If you can imagine the geometry, chances are we can configure a special shape window to add resounding punctuation to your design.

    Style: Slim-line appearance maximizes exposed glass and the admission of natural light. 

    Low Maintenance: The clad exterior never needs to be painted and won’t rot or decay.

    Materials: Durable and low maintenance, extruded aluminum exteriors stand up to the harshest elements, resisting dents, dings and scratches with rot-resistant composition.

    Configuration: Sizes are variable and dependent on shape. Rectangular units available with up to 70 sq feet of glass.

    Operation: Fixed pane design.

    Energy Efficiency: Choices including energy-efficient Zo-e-shield® glazing and ENERGY STAR® rated windows.

    Specifikáció
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSpecialShape
    • TermékcsaládContemporary Collection
    • TermékcsoportWeather Shield Contemporary Collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-28
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Rögzített állványok
    • IFC besorolásAblak
    • ETIM-kódEC003536
    • ETIM-névWindow (complete with frame)
    • UNSPSC névFixed windows
    • UNSPSC kód30171609
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada