The P-K MODU-FIRE® Forced Draft boiler is a full modulation design that changes both fuel and air at a constant ratio, matching boiler output to the actual heat demand.
With a constant fuel to air ratio, and smooth 5:1 turndown that can track varying loads down to 20% of rated capacity, efficient and clean combustion can be achieved across the entire firing range of the boiler.
Models: N750, N1000, N1500, N2000, N2500, N3000
Features
Advantages
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika | Ázsia |
|---|---|
Anguilla | Dél-Korea |
Antigua és Barbuda | |
Aruba | |
Bahama-szigetek | |
Barbados | |
Belize | |
Bermuda | |
Brit Virgin-szigetek | |
Caribbean Netherlands | |
Costa Rica | |
Curaçao | |
Dominikai Közösség | |
Dominikai Köztársaság | |
Egyesült Államok | |
El Salvador | |
Grenada | |
Grönland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamaica | |
Kajmán-szigetek | |
Kanada | |
Kuba | |
Martinique | |
Mexikó | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panamaváros | |
Puerto Rico | |
Saint Kitts és Nevis | |
Saint Lucia | |
Saint Pierre és Miquelon | |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | |
Saint-Barthélemy | |
Saint-Martin | |
Sint Maarten | |
Trinidad és Tobago | |
Turks- és Caicos-szigetek | |
Virgin-szigetek |