The P-K SONIC® stainless steel, condensing boiler surpasses all expectations in efficiency, size, and material design.
Patterson-Kelley’s stainless steel boiler breaks through the limitations of all other stainless designs with sizes utilizing our revolutionary DUET™ technology. This is the industry’s first heat exchanger comprised of two unique chambers built to optimize the turndown process. Our unique heat exchanger designs allow the P-K SONIC® to operate to 97% AHRI efficiency with up to 7:1 turndown and ultra-low NOx emissions.
Models: SC650, SC750, SC850, SC1000, SC1500, SC2000, SC3000, SC4000
Advantages
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika | Ázsia |
|---|---|
Anguilla | Dél-Korea |
Antigua és Barbuda | |
Aruba | |
Bahama-szigetek | |
Barbados | |
Belize | |
Bermuda | |
Brit Virgin-szigetek | |
Caribbean Netherlands | |
Costa Rica | |
Curaçao | |
Dominikai Közösség | |
Dominikai Köztársaság | |
Egyesült Államok | |
El Salvador | |
Grenada | |
Grönland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamaica | |
Kajmán-szigetek | |
Kanada | |
Kuba | |
Martinique | |
Mexikó | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panamaváros | |
Puerto Rico | |
Saint Kitts és Nevis | |
Saint Lucia | |
Saint Pierre és Miquelon | |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | |
Saint-Barthélemy | |
Saint-Martin | |
Sint Maarten | |
Trinidad és Tobago | |
Turks- és Caicos-szigetek | |
Virgin-szigetek |