Termékek közzététele
BioPLus A+
BioPLus A+
    Paver

    BioPLus A+

    BioPLUS® is a patented construction system, composed of concrete formwork blocks lightened of LECA expanded clay and insulating insert high density.
    Specifikáció
    • CHARACTERISTICS OF THE BLOCK 40.5 cm thick adim radioactivity index 0,306 + 0,015 CHARACTERISTICS OF THE ISOLANT expanded polystyrene insulation with graphite thickness 17 cm thermal conductivity W / mK 0.030 CHARACTERISTICS OF THE WALL thermal transmittance W / m2 K 0,22 periodic thermal transmittance Y W / m2 K 0.019 mqK / W 4.38 thermal resistance equivalent thermal conductivity W / mk 0.092 acoustic insulation by air dB 57 weight of the masonry Kg / mq 500 thickness cast concrete cm 15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBioPLus-A
    • TermékcsaládBioPlus
    • TermékcsoportA+
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-31
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Beton
    • Uniclass 2015 kódPr_20_31_16
    • Uniclass 2015 leírásConcretes
    • CSI MasterFormat 2014 kód03 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névConcrete
    • OmniClass szám23-13 35 21 11
    • OmniClass névConcrete Structural Walls
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls