Termékek közzététele
ACC-V1500X Accessory Adaptor Rails for VESA® 1000, 1200 or 1500mm Wide Mounting Patterns
Peerless-AV

ACC-V1500X Accessory Adaptor Rails for VESA® 1000, 1200 or 1500mm Wide Mounting Patterns

Increase your mounts’ compatibility with the ACC-V1500X by Peerless-AV®. This adaptor rail extender can be used with displays with 1000, 1200, or 1500mm wide mounting patterns. This adaptor extender is compatible with the SF680(P), ST680(P), SR598, SR860, SR898 and DS-VW795-QR.

Features

  • Adaptor rail solution for displays with 1000, 1200 or 1500mm wide mounting patterns
  • Attaches to the mounts with a 400mm or 500mm wide mounting patterns
  • Allows the display to be mounted in portrait or landscape
  • Security hardware deters tampering and theft
Specifikáció
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 60.74" x 1.50" x 1.00" (1543 x 38 x 25mm)
    • Product Weight; 22.8lb (10.3kg)
    • Load Capacity; 225lb (102.1kg)* *Be careful not to exceed the max load of the mount
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 64.50" x 3.00" x 3.00" (1638 x 76 x 76mm)
    • Package Ship Weight; 23.8lb (10.8kg)
    • Package UPC Code; 735029346593
    • Package Contents; Adaptor Rails and Mounting Hardware

    Variant ID: 39706818379907

    Variant SKU: ACC-V1500X

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóacc-v1500x
  • TermékcsaládAdditional Products
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2024-10-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika