Termékek közzététele
FPZ-600 Flat Panel TV Stand for 50" to 90" Displays
Peerless-AV

FPZ-600 Flat Panel TV Stand for 50" to 90" Displays

Peerless-AV’s Flat Panel Floor Stand provides a safe and secure solution for displaying digital content in public areas, such as conference rooms, lobbies or convention centers. The versatility and functionality of this solidly engineered stand enables a single display, two displays back-to-back, two displays in portrait orientation, or even four displays in either landscape or portrait orientation (may require additional accessory). Integrated security fasteners lock the displays in place, virtually eliminating theft, while internal cable management completely hides all wires and cables, enabling a clean, professional finish.

Features

  • VESA® 100, 200 x 100 and 200 x 200mm compliant
  • Supports additional VESA® patterns with PLP display adaptor (sold separately)
  • Fits single or back-to-back displays (up to four with additional dual-display cartridge)
  • Portrait or landscape display orientation
  • Height adjustable on 72" (1829mm) poles
Specifikáció
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 200lb (90.7kg)
    • VESA Pattern; 100, 200 X 100, 200 X 200
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 100, 200 X 100, 200 X 200mm (7.87 X 7.87")
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions 28.75 X 72.00 X 36.00" (730 X 1829 X 914mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 108lb (54Kg)
    • UPC Code; 735029242604

    Variant ID: 29193727443059

    Variant SKU: FPZ-600

    Type: Stand

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófpz-600
  • TermékcsaládMounting Solutions
  • TermékcsoportCarts & Stands
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika