Termékek közzététele
HPF665 ACC166 Set Top Box Holder for
Peerless-AV

HPF665 ACC166 Set Top Box Holder for

The ACC166 has dedicated mounting points for the LG Pro:Centric Smart Ultra HD Set Top Box (STB-5500) and power brick*, making it the perfect accessory to keep your STB mounted and hidden behind the TV. This STB Holder was designed to work specifically with the Peerless-AV® Universal Swing-Out Wall Mount (HPF665). The accessory’s versatile design can be mounted above or below the HPF665’s wall arm.

*ACC166 may fit other set top box models; Please verify compatibility by contacting Peerless-AV® Customer Care

Features

  • Provides dedicated mounting points for the LG Pro:Centric Smart Ultra HD Set Top Box (STB-5500) and power brick (ACC166 may fit other set top box models; Please verify compatibility by contacting Peerless-AV® Customer Care)
  • Supports AV components up to 3lb (1.36kg)
  • Includes cable ties and STB-5500 attachment hardware
  • Capable of mounting above or below the HPF665 wall arm
  • Low profile design creates an aesthetically appealing look
  • Slotted design allows for flexible positioning of cables
Specifikáció
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 14.00" x 9.70" x 1.31" (356 x 246 x 33mm)
    • Product Weight; 2.50lb (1.13kg)
    • Load Capacity; 3lb (1.36kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 15.40" x 11.40" x 4.63" (391 x 290 x 118mm)
    • Package Ship Weight; 5lb (2.26kg)
    • Package UPC Code; 735029339908
    • Package Contents; Mount, Cable Ties, and Hardware

    Variant ID: 34322255544451

    Variant SKU: ACC166

    Type: Display Mount Accessories

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóacc166
  • TermékcsaládAdditional Products
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2024-10-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika