Termékek közzététele
ACC415 Metal Stud Fastener Kit Toggler 4-Pack
Peerless-AV

ACC415 Metal Stud Fastener Kit Toggler 4-Pack

Metal Stud Fastener Kits can be used to attach to a single stud only when weight of mount and equipment does not exceed 35 lb. Metal stud fasteners can be used on double stud Peerless-AV mounts only where specified. See specific models for quantity needed and compatibility. Can be used to attach loads greater than 35 lb only where specified for Peerless-AV models that contain a wall plate which spans two or more studs.

Features

  • For mounting Peerless-AV wall mounts to 25 gauge or heavier metal studs
Specifikáció
  • Product Specs

    • Color; Zinc
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.32lb (.1kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 1 x 9" (152.4 x 25.4 x 228.6mm)
    • UPC Code; 735029242383

    Variant ID: 29193675964531

    Variant SKU: ACC415

    Type: Hardware

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóacc415
  • TermékcsaládAdditional Products
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2024-10-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika