Termékek közzététele
ACC4X4 VESA® 400 x 400mm Adaptor Plate for Select Peerless-AV® Mounts
Peerless-AV

ACC4X4 VESA® 400 x 400mm Adaptor Plate for Select Peerless-AV® Mounts

The ACC4X4 easily expands the mounting pattern compatibility of the SmartMount® and Paramount™ series mounts. The slim design of the adaptor keeps the mount lightweight, while allowing the display to be mounted close to the wall. Installation is quick and hassle-free and adds extra VESA® compatibility to the mount.

Features

  • Compatible with PF632, PT632, PP740, PA740, SF632(P), ST632(P), SP740P, SA740P models
  • Maintains slim design of the original mount, while expanding the mounting pattern
  • Increases the mounting pattern of VESA® 200 x 200 mounts to include 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, and 400 x 400mm
Specifikáció
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 400 x 400, 400 x 300, 400 x 200, 300 x 300, 300 x 200
    • Weight Capacity; 70lb (32kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 400 x 400, 400 x 300, 400 x 200, 300 x 300, 300 x 200mm (45.75 x 15.75, 15.75 x 11.81, 15.75 x 7.87, 11.81 x 11.81")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 6.62 x 5.31 x 0.20" (168 x 135 x 5mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.9lb (0.66kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 3.25 x 7.63" (82.6 x 82.6 x 193.8mm)
    • UPC Code; 735029307228

    Variant ID: 29193676456051

    Variant SKU: ACC4X4

    Type: Mount Adapter Plates

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóacc4x4
  • TermékcsaládAdditional Products
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2024-10-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika