Termékek közzététele
ACC666 Jumbo Mount Safety Belts
Peerless-AV

ACC666 Jumbo Mount Safety Belts

The Safety Belt is designed to wrap around the back of the television for additional roll out protection.

Features

  • 13-foot endless loop ratchet tie-down
Specifikáció
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Security Features; None
    • Product Dimensions; 156" (3962mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.7lb (0kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.75" (241.3 x 63.5 x 323.9mm)
    • UPC Code; 735029198499

    Variant ID: 34322270945411

    Variant SKU: ACC666

    Type: Display Mount Accessories

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóacc666
  • TermékcsaládAdditional Products
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2024-10-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika