Termékek közzététele
ACC840 Anti-Vibration Ceiling Plate for Wood Joist Installations
Peerless-AV

ACC840 Anti-Vibration Ceiling Plate for Wood Joist Installations

The Anti-Vibration Ceiling Plate for wood joist installations reduces unwanted vibrations from ceiling structures that may cause internal damage or interference with the projected image.

Features

  • Unit has 1 1/2" 11.5 NPT fitting for attachment of extension column
  • Features two cord management access holes
  • Reduces vibrations that may cause internal damage to equipment and/or cause display image to vibrate
  • For wood joist ceiling
Specifikáció
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 60lb (27kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 5.187 x 9.625" (152.4 x 131.7 x 244.5mm)
    • UPC Code; 735029103349

    Variant ID: 34322270814339

    Variant SKU: ACC840

    Type: Ceiling Plates

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóacc840
  • TermékcsaládAdditional Products
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2024-10-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika