Termékek közzététele
ACC852W Extension Column Cord Wrap
Peerless-AV

ACC852W Extension Column Cord Wrap

Peerless-AV offers the industry's widest range of accessories to complement your installation. From various ceiling plates and decouplers, to cord management adaptors and surface specific hardware, Peerless-AV can provide virtually anything you need to accessorize your installation and meet demanding application requirements.

Features

  • Sections can be stacked to create longer lengths or cut to desired length
  • Designed to externally route cords along outside of extension column
Specifikáció
  • Product Specs

    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 24" (609mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 4 x 4 x 24.5" (101.6 x 101.6 x 622.3mm)
    • UPC Code; 735029208143

    Variant ID: 29193681207411

    Variant SKU: ACC852W

    Type: Columns

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóacc852w
  • TermékcsaládAdditional Products
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2024-10-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika