Termékek közzététele
DS25 VCR/DVD/DVR Mount
Peerless-AV

DS25 VCR/DVD/DVR Mount

VCR attachment, adjustable in both height and width, these mounts accommodate most front-loading VCRs, VCPs, and DVD players. The security version uses tamper resistant adjustment screws, which lock the equipment in place. Kit includes all hardware for easy attachment to Peerless-AV TV mounts. All units are stackable except for the PM47 models.

Features

  • Security versions available
  • Accommodates most front loading VCRs and DVD players
  • Adjustable height and width
Specifikáció
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Product Dimensions; 13.25 - 17.25 X 1.5 - 2.75" (337 - 438 X 38 - 70mm)
    • Max load; 50lb (22.7kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 6.5 x 4.0 x 14.5" (165.1 x 101.6 x 368.3mm)
    • UPC Code; 735029225867

    Variant ID: 29193699262579

    Variant SKU: DS25

    Type: Racks and Shelves

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóds25
  • TermékcsaládAdditional Products
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2024-10-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika