Termékek közzététele
DS509 Slim Tilt Mount with PC Holder for 25"-60" (63-152cm) Flat Panel TVs
Peerless-AV

DS509 Slim Tilt Mount with PC Holder for 25"-60" (63-152cm) Flat Panel TVs

Designed to wall mount smaller computers, the DS59 is a low-profile universal solution for digital signage applications. Its bottom disengaging design allows the display to have a negative tilt that enables quick and easy computer maintenance without having to remove the display. Engineered for strength, durability and easy installation this mount offers VESA compliance and is compatible with Peerless-AV PLP adaptor plate technology to accommodate any flat panel display.

Features

  • Displays can be mounted in both Landscape and Portrait
  • The computer can be removed and serviced without having to remove the flat panel display
  • Tilts at 0, 5, & 10 degrees
  • Accommodates computers up to 2.0" x 1490 degrees x 9.0" (51 x 378 x 229mm)
  • VESA 100, 200, 100 x 200, 200 x 100mm compliant
  • Rated to 200lb (91kg) for dual studs, 60lb (27kg) for single metal stud
  • PLP adaptor plate compliant
Specifikáció
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 25" to 60" test
    • VESA Pattern; 100, 200 x 100, 200 x 200
    • Weight Capacity; 200lb (91kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 0, 5, 10
    • Product Dimensions; 18.27 x 10.27 x 2.75" (464 x 261 x 70mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 14.3lb (6.48kg)
    • Ship Dimensions; 18 x 4.375 x 26.875" (457.2 x 111.1 x 682.6mm)
    • UPC Code; 735029263364

    Variant ID: 29193702834291

    Variant SKU: DS509

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóds509
  • TermékcsaládMounting Solutions
  • TermékcsoportDisplay & TV Wall Mounts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai
  • ETIM-kódEC012176
  • ETIM-névAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Video Accessories
  • OmniClass szám23-37 15 25 19
  • OmniClass névTelevision Mounts

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika