Termékek közzététele
DSF210-SFC Flat Shelf Mount for Samsung DB10D Display with Rear Full Cover
Peerless-AV

DSF210-SFC Flat Shelf Mount for Samsung DB10D Display with Rear Full Cover

The Peerless-AV® Flat Gondola Mount allows for easy mounting to gondolas for point of sale advertising, making it ideal for retail and grocery store applications. The display can be mounted in landscape or portrait orientation to accommodate the digital content needed to be shown. Security hardware and internal cable management prevent damage and theft, while the rear cover protects the cables and power button.* Change your static product display to digital with this versatile and sturdy mount for the Samsung DB10D Display.

*Full cover protects both cables and power button. Half cover (DSF210-SHC) protects cables only.

Features

  • Security hardware deters tampering and theft
  • Rear full cover (SFC) and rear half cover (SHC) options available
  • Holds the display in either portrait or landscape orientation
  • Internal cable management
  • Compatible with most gondola shelving
Specifikáció
  • Variant ID: 29193703227507

    Variant SKU: DSF210-SFC

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódsf210-sfc
  • TermékcsaládMounting Solutions
  • TermékcsoportDisplay & TV Wall Mounts
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2024-10-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika