Termékek közzététele
IBA3 Recessed Cable Management and Power Storage Accessory Box
Peerless-AV

IBA3 Recessed Cable Management and Power Storage Accessory Box

With the IBA3 Recessed Cable and Storage Management Box from Peerless-AV, cables and cords become virtually invisible. When combined with a Peerless-AV mount, the In-wall accessory box provides the perfect behind-the-display solution to conceal unsightly power and low-voltage cables like HDMI or RCA behind flat panel displays, audio components or other devices. Complete with a receptacle knock-out for adding a duplex power module (not included), the IBA3 creates a professional look in any setting.

Features

  • Low-profile design fits behind the thinnest mounts and flat panel displays
  • Component cables routed inside the wall
  • Sleek design makes outside cable covers unnecessary
  • Heavy gage cold rolled steel construction
  • Cable ties and grommet included for an organized finish
  • Installs between 16" (46mm) wood stud centers when positioned vertically
  • Can be mounted horizontally or vertically for better positioning
Specifikáció
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Product Dimensions; 13.10 X 4.35 X 3.76" (333 X 110 X 96mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5lb (2Kg)
    • Ship Dimensions; 11.5 x 5.25 x 21" (292.1 x 133.4 x 533.4mm)
    • UPC Code; 735029275848

    Variant ID: 34322263179395

    Variant SKU: IBA3-W

    Type: Cables / Cable Accessories

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóiba3
  • TermékcsaládAdditional Products
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2024-10-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika