Termékek közzététele
VESA 100 LC-100 Adapter Bracket for VESA® 75 and
Peerless-AV

VESA 100 LC-100 Adapter Bracket for VESA® 75 and

The LCD adaptor bracket are designed to support VESA® 75 and VESA 100 mounting patterns and work in conjunction with Peerless-AV® mounts.

Specifikáció
  • Product Specs

    • Color; Silver
    • Security Features; Security
    • Ship Dimensions; 4 x 4 x 8" (101.6 x 101.6 x 203.2mm)
    • Shipping Weight; 1lb (0kg)
    • UPC Code; 735029217176

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1lb (0kg)
    • Ship Dimensions; 4 x 4 x 8" (101.6 x 101.6 x 203.2mm)
    • UPC Code; 735029217176

    Variant ID: 39328539246723

    Variant SKU: LC-100

    Type: Mount Adapter Plates

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólc-100
  • TermékcsaládAdditional Products
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2024-10-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika