Termékek közzététele
MOD-ASC Display Stacking Clamp for Modular Series Flat Panel Display Mounts
Peerless-AV

MOD-ASC Display Stacking Clamp for Modular Series Flat Panel Display Mounts

The Peerless-AV Modular Mounts Line features a full range of products that can fulfill multiple requirements from a limited number of SKUs. With the universality of the components, configure your own perfect custom flat-panel display or projector mounting solution for any application. The Modular Mount Line was developed with the professional AV installer in mind. Designed around a 2" (50mm) diameter pole, the line is ideal for new projects as well as for upgrading existing installations. The MOD-ASC serves as solution for stacking single or dual displays on a single pole.

Features

  • 85kg (187lbs) max. weight capacity
  • Clamps around extension pole to stack multiple single or dual back-to-back screens on single pole
  • Secondary safety screw provided to secure mount into place
Specifikáció
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 3.07 x 0.79" (78 x 20mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.45lb (0.2kg)
    • Ship Dimensions; 3.25 x 3.25 x 7.63" (82.6 x 82.6 x 193.8mm)
    • UPC Code; 735029270010

    Variant ID: 34322261966979

    Variant SKU: MOD-ASC

    Type: Modular

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómod-asc
  • TermékcsaládDigital Signage Solutions
  • TermékcsoportModular Mounts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika