Termékek közzététele
MOD-ATA Modular Series Projector Adaptor for Projectors with 1.5" x 11.5 NPS Mounting
Peerless-AV

MOD-ATA Modular Series Projector Adaptor for Projectors with 1.5" x 11.5 NPS Mounting

Peerless-AV's Modular Mount Series features a full range of products to fulfill multiple requirements with a limited number of components. The universality of the components allows you to configure your own perfect custom flat-panel display or projector mounting solution for any application. The Modular Mount Series was developed with the professional AV installer in mind with a 2" (50mm) diameter support pole that can be easily cut to length on the job site making it ideal for new projects as well as for upgrading existing installations. The MOD-ATA accessory connects the 2" (50mm) modular extension pole to Peerless-AV projector mounts with 1.5"x11.5NPS mounting.

Features

  • Adaptor to connect the 2" modular extension pole to Peerless-AV projectors.
Specifikáció
  • Variant ID: 29193740615795

    Variant SKU: MOD-ATA

    Type: Modular

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómod-ata
  • TermékcsaládDigital Signage Solutions
  • TermékcsoportModular Mounts
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2024-10-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika