Termékek közzététele
MOD-CPF-W Modular Series Square Ceiling Plate, Flat for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts
Peerless-AV

MOD-CPF-W Modular Series Square Ceiling Plate, Flat for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

The Peerless-AV Modular Mounts Line features a full range of products that can fulfill multiple requirements from a limited number of SKUs. With the universality of the components, configure your own perfect custom flat-panel display or projector mounting solution for any application. The Modular Mount Line was developed with the professional AV installer in mind. Designed around a 2" (5mm) diameter pole, the line is ideal for new projects as well as for upgrading existing installations. The MOD-CPF provides a solution for mounting direct to concrete and wood joists.

Features

  • Mounts to concrete and wood joist ceilings
  • Heavy duty flat ceiling plate
  • 374lb (170kg) max weight capacity
Specifikáció
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 374lb (170kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 7.48 x 6.89 x 3.94" (190 x 175 x 100mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3.75lb (1.3kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 4.25 x 12.63" (254.0 x 108.0 x 320.8mm)
    • UPC Code; 735029270096

    Variant ID: 29193789866099

    Variant SKU: MOD-CPF-W

    Type: Modular

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómod-cpf-w
  • TermékcsaládDigital Signage Solutions
  • TermékcsoportModular Mounts
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2024-10-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika