Termékek közzététele
PAP-UNV Projector Adaptor Plates for VECTOR PRO/VECTOR PRO+
Peerless-AV

PAP-UNV Projector Adaptor Plates for VECTOR PRO/VECTOR PRO+

Projector adaptor plates that are either universally compatible with most projectors, or uniquely compatible with one projector make or model. Peerless-AV adaptor plates for projectors allow users to choose between Peerless-AV’ wide array of applications and accessories to mount a projector anywhere. Most models feature security fasteners for theft resistance, and flip-down hinges that allow easy access to the projector for maintenance, cleaning, etc.

Specifikáció
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 50lb (22.7kg)
    • Color; Black
    • Security Features; Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.6lb (0.73kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029215974

    Variant ID: 34322261082243

    Variant SKU: PAP-UNV

    Type: Projector Mount Accessories

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópap-unv
  • TermékcsaládAdditional Products
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2024-10-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika