Termékek közzététele
PLA50-UNLP PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 80" Displays
Peerless-AV

PLA50-UNLP PLA Series Articulating Wall Arm for 37" to 80" Displays

Offer the best view in the room with ability to swing, tilt or articulate the most popular sizes of displays. Self-lubricating bushings enable the arms to smoothly extend, while adjustable tilt and pivot position the display to the optimal viewing angle. The PLA5 offers versatility for the most popular sizes of display in a wide range of installations in lobbies, hotel rooms, boardrooms, public displays or home theaters.

Features

  • Universal models adapt to displays with mounting hole patterns up to 730 x 433mm(28.75"W x 17.05"H)
  • Five horizontal arm positions at 2.6" (66mm) centers for flexible lateral display placement
  • Includes mesh cord sheath and cable ties to neatly manage cables
  • +10/-5° of tilt
  • 7° of roll for post installation display leveling
  • Arm extends up to 30.52"(775mm) from wall
  • Three adjustable pivot points with up to 180° swivel for versatile display positioning
Specifikáció
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 80"
    • Mounting Pattern; 731 x 433mm (28.76 x 17.05")
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 5.37 - 30.52" (136 - 775mm)
    • Product Dimensions; 30.75 x 19.10 x 5.37 - 30.52" (781 x 486 x 136 - 775mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 42.917lb (19.5kg)
    • Ship Dimensions; 17.125 x 8.625 x 31.5" (435.0 x 219.1 x 800.1mm)
    • UPC Code; 735029243250

    Variant ID: 34322260295811

    Variant SKU: PLA50-UNLP

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópla50-unlp
  • TermékcsaládMounting Solutions
  • TermékcsoportProjector Mounts
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2024-10-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika