Termékek közzététele
SP850-UNLP Pull-out Pivot Wall Mount for 32"-80" Displays
Peerless-AV

SP850-UNLP Pull-out Pivot Wall Mount for 32"-80" Displays

The SP850 Pull-Out Pivot Mount combines the best features of a wall mount and pivot arm. When closed, the SP850 acts as a flat or tilting wall mount. At only 2.73" (69mm) from the wall, its unique wall plate and built-in cable management neatly hide all components and cords. Extended, the SP850’s sturdy arm construction smoothly glides the display out 11.18" (284mm) from the wall and allows the display to pivot up to 45°. The SP850 is ideal in applications where the display needs to be recessed into the wall, custom framed, or aligned into a multi-display wall.

Features

  • Dedicated models include VESA® 100 and 200 x 100mm compliant adaptor plate (PLP or LC model adaptor plate required for non-VESA displays) |Universal models adapt to displays with mounting holes up to 600 x 400mm (23.62" W x 15.75" H)
  • IncreLok™ tilt provides tilt at 0°, 5° and 10° |±1° of roll for horizontal display leveling during installation
  • Mounts to 16" wood studs, concrete and cinder block
Specifikáció
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 80"
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • VESA Pattern; 600 x 400mm (23.62" x 15.75")
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Wall; 2.73" - 11.18" (69 - 284mm)
    • Security Features; Security Hardware
    • Roll; +1° / -1°
    • Swivel Yaw; +45° / -45°
    • Tilt; 0°, 5°, 10°
    • Product Dimensions (W x H x D); 24.38" x 16.78" x 2.73"-11.18" (619 x 428 x 69-284mm)
    • Product Weight; 30.4lb (13.8kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 39lb (17.60kg)
    • Ship Dimensions; 12 x 4.25 x 33" (304.8 x 108.0 x 838.2mm)
    • UPC Code; 735029246398

    Variant ID: 34322255741059

    Variant SKU: SP850-UNL

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósp850-unlp
  • TermékcsaládMounting Solutions
  • TermékcsoportDisplay & TV Wall Mounts
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2024-10-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audiovizuális berendezések támaszai

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika