Termékek közzététele
AMON MAXI SOFT S/EW

AMON MAXI SOFT S/EW

Range of lighting columns.
Specifikáció
  • - Column in extruded polyester-powder coated aluminium - The SOFT version comes complete with satinized UV stabilized polycarbonate diffuser - Diffuser in internally frosted extra clear, tempered, flat glass - Optical compartment in painted, die-cast aluminium - Optical unit made of high transmittance technoplymer lenses or of purest polished and oxydized aluminium according to the models - Anti-aging silicone gasket - Electrical connection via connecting box - Porthole made of painted die-cast aluminium - Dimmable driver 1-10 V ballast - Stainless steel external screws - Cable compartment in painted, die-cast aluminium - Complete with supplementary device for protection against network surges of up to 10 kV (DM) - Ground mounting flange in painted steel - Aesthetic painted die-cast aluminium flange cover for the base plate, available as accessory - Installation can make use of the accessory stainless steel ground plate to anchor the device to cement - On request, versions with DALI dimming - 3000 K and 5000 K available upon request - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóamon-maxi-soft-sew
  • TermékcsaládUrban
  • TermékcsoportBollard and column
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-07-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)3950
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)300
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagPolikarbonát
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC000301
  • ETIM-névLuminaire bollard
  • UNSPSC névLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC kód39111609
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 névArea Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 13
  • OmniClass névLighting Poles
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia