Termékek közzététele
ELIA FL
ELIA FL
ELIA FL
ELIA FL

    ELIA FL

    LED floodlight, available in medium and high-power versions for outdoor and indoor applications in industrial, tertiary and sports contexts, such as façades, warehouses, car parks and sports fields.
    Specifikáció
    • - Thanks to its black powder-coated die-cast aluminium body and its front glass, the fixture is tough, durable (IP66 and IK08) and is able to withstand harsh environmental conditions (such as ambient temperature variations from -30°C to +50°C) - Available in 4 different sizes and power steps (50 W, 100 W, 150 W and 200 W), the range allows for great flexibility with its multiple possible combinations: 3 colour temperature options (3,000 K warm white, 4,000 K neutral white and 5,700 K cool white) with a colour rendering index of more than 80; 2 integrated power supply options (On/Off and DALI); and 2 optics options (60° and asymmetrical) - The luminaire can be ceiling, wall or floor-mounted through the integrated adjustable steel bracket with a protractor, or pole-mounted (in poles with diameter up to 61 mm) through a dedicated accessory (to be ordered separately) - The part numbers listed below with an MOQ require a minimum order quantity. Please consult our sales agents for information on availability, lead times, and volume requirements
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelia-fl
    • TermékcsaládProfessional
    • TermékcsoportProfessional floodlight
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-27
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001744
    • ETIM-névDownlight/spot/floodlight
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 36
    • CSI MasterFormat 2014 névFlood Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11 21 19
    • OmniClass névFloodlight Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia