Termékek közzététele
ELIA PL BACKLIT
ELIA PL BACKLIT

    ELIA PL BACKLIT

    Modular recessed LED luminaire for indoor lighting applications.
    Specifikáció
    • - Thanks to its superior energy efficiency, it is the ideal solution for a fast return on investment in the replacement of traditional lighting systems - It is suitable for flush-mounting in modular ceilings and can alternatively be ceiling or suspension-mounted using dedicated accessories (to be ordered separately) - The range allows for great flexibility with its multiple possible combinations of colour temperatures and control systems: it can be ordered in 3,000 K (warm white) or 4,000 K (neutral white), both with a colour rendering index (CRI) of 80; and with an On/Off or DALI external power supply (included with the product) - The luminaire is equipped with an opal diffuser with UGR lower than 22 - It is easy to install thanks to its reduced weight and its quick coupling connector for fast electrical wiring - External emergency kit with 3h autonomy available (to be ordered separately) - The part numbers listed below with an MOQ require a minimum order quantity. Please consult our sales agents for information on availability, lead times, and volume requirements
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelia-pl-backlit
    • TermékcsaládTechnical indoor
    • TermékcsoportCeiling recessed
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-27
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass szám23-35 47 11 11 19
    • OmniClass névNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia