Termékek közzététele
GUELL ZERO A/W

GUELL ZERO A/W

LED floodlight for indoor and outdoor lighting.
Specifikáció
  • - Die-cast aluminium housing, powder-polyester coated ISO 9227 - Extra clear, tempered, flat glass diffuser - Diffuser permanently sealed to the housing through a high-temperature resistant silicone - Extra pure polished aluminium reflector - Stainless steel external screws - Stainless steel locking springs for the glass - Powder coated steel bracket - Complete with 1 metre of cable H05RN-F 3G1 mm² - Versions of GUELL ZERO KIT are complete with 0.5 m arm with integrated connection box, suitable for through wiring - For other colour temperatures and different colour rendering index consult factory - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóguell-zero-aw
  • TermékcsaládProfessional
  • TermékcsoportProfessional floodlight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-08-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)58
  • Szélesség (mm)207
  • Mélység (mm)231
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001744
  • ETIM-névDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391116
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 névFlood Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 19
  • OmniClass névFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia