Termékek közzététele
INDEX+ 46 C/EW

INDEX+ 46 C/EW

Series of bollards.
Specifikáció
  • - Die-cast aluminium cover painted prior chemical preparation of the surface - UV stabilised transparent polycarbonate diffuser - UV and heat stabilised high-transparency polycarbonate optics. The optical unit compartment features superior heat dissipation and IK10-rated impact resistance grating specific light distributions - Aluminium heat sink - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - Technopolymer cable compartment cover - Stainless steel locking hardware - Each luminaire is supplied with two IP 68 cable gland allowing a single or a through power connection - Die-cast aluminium floor mount base polyester powder coat finish prior chemical surface conversion - AISI 304 stainless steel sheet metal sturdy bases for floor mounting are available as accessories. For purpose illumination: promoting safe navigation through campuses, car parks and public spaces - Concrete installation fixing rods are available as accessories. Compatible with standard die-cast aluminium and optional stainless steel heavy use (HU) baseplates
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóindex-plus-46-cew
  • TermékcsaládUrban
  • TermékcsoportBollard and column
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)460
  • Szélesség (mm)154
  • Mélység (mm)154
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagPolikarbonát
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC000301
  • ETIM-névLuminaire bollard
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 névWalkway Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 11
  • OmniClass névLighting Bollards

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia