Termékek közzététele
KHA CITY COMFORT 12 C/EW

KHA CITY COMFORT 12 C/EW

Series of lighting columns.
Specifikáció
  • - Extruded aluminium profile housing, powder-coated ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - UV stabilised transparent polycarbonate diffuser - UV and heat stabilised high-transparency polycarbonate optics. The optical unit compartment features superior heat dissipation and IK10-rated impact resistance grating specific light distributions - The COMFORT options are designed to optimise visual comfort and reduce glare - Aluminium heat sink - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - Technopolymer electrical gearbox - Integral surge protection device (SPD) against mains overvoltages up to 10 kV (CM/DM) - IP68-rated, loop-through, technopolymer box (WATER-STOP), connected with factory pre-wired H07RN-F cable to the luminaire, for cables Ø 7 - 13.5 mm - Stainless steel locking hardware - Floor mounting AISI 304 stainless steel flange plate - Concrete installation fixing rods are available as accessories (ordered separately) - Floor mounting stainless steel flange plate to match prefabricated plinths (Base FR) available as accessory for KHA CITY 12 and KHA CITY 12 COMFORT (ordered separately) - Bolt-on root galvanised steel plinth or stainless steel flange plate (anchor plugs not included) floor mounting options available as accessories for KHA CITY 26 e KHA CITY COMFORT 26 (ordered separately)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókha-city-comfort-12-cew
  • TermékcsaládUrban
  • TermékcsoportBollard and column
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1200
  • Szélesség (mm)155
  • Mélység (mm)155
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagPolikarbonát
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC000301
  • ETIM-névLuminaire bollard
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 névWalkway Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 11
  • OmniClass névLighting Bollards

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia