Termékek közzététele
MIMIK 10 CEILING TECH

MIMIK 10 CEILING TECH

Range of indoor and outdoor LED fixtures.
Specifikáció
  • - Polyester powder coated die-cast aluminium housing - Flat tempered transparent, and internally etched glass diffuser for the MIMIK 10 CEILING versions. - Flat, microprismatic tempered glass diffuser, screen printed on the inner surface for MIMIK 10 CEILING TECH - Silicone gasket - LED versions include 220/240 V 50/60 Hz safety transformer - The MIMIK 10 CEILING versions have a lens group made up of high-transmittance technopolymer lenses with different light distribution solutions to perform various specific lighting functions. - The CEILING versions are available with circular lens with narrow beam (C/I). - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómimik-10-ceiling-tech
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportExterior ceiling
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-11
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)65
  • Szélesség (mm)127
  • Mélység (mm)127
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC002892
  • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC névDecorative ceiling or flush mount fixture
  • UNSPSC kód39111521
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 15 19
  • OmniClass névWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia