Termékek közzététele
MIMIK 10 POST 1000 HU

MIMIK 10 POST 1000 HU

Landscaping LED bollard.
Specifikáció
  • - Die-cast aluminium housing, polyester powder coat finish ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Toughened, glass diffuser, silk-screened on the inside - Satin finish pure aluminium reflector (Al 99.98) - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - Built-in driver - Stainless steel locking hardware - Extruded aluminium pole polyester powder coat finish ISO 9227/19244 - ISO 9223 (C5) - IP-rated external socket-plug fast connector (QUICK), complete with factory pre-wired cable - Base plate included - Metal sturdy bases for floor mounting are available as accessories (HU versions) - Glare control and upward light pollution laws compliant (0% ULOR rating) - Openable and maintainable luminaire (future-proof) - Dimmable DALI options available. Consult factory
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómimik-10-post-1000-hu
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportGarden post
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1003
  • Szélesség (mm)130
  • Mélység (mm)130
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC000301
  • ETIM-névLuminaire bollard
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 névWalkway Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 15
  • OmniClass névLighting Posts

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia