Termékek közzététele
MIMIK 10 POST 600

MIMIK 10 POST 600

Landscaping LED bollard luminaire.
Specifikáció
  • - Painted die-cast aluminium housing and cover - Tempered glass diffuser, printed - Reflector in satin finish pure aluminium (Al 99.98) - Silicone gasket - External electrical connection with sealed plug-socket QUICK, complete with cable - Standard power supply already included - Stainless steel locking screws - Painted extruded aluminium pole - Base plate included - Complying with the recommendations for glare control and upward light pollution - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómimik-10-post-600
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportGarden post
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-11
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)653
  • Szélesség (mm)130
  • Mélység (mm)130
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC000301
  • ETIM-névLuminaire bollard
  • UNSPSC névLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC kód39111609
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 névWalkway Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 15
  • OmniClass névLighting Posts
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia