Termékek közzététele
ORION POST 260

ORION POST 260

Landscaping LED bollard.
Specifikáció
  • - Die-cast aluminium housing, powder-polyester coated ISO 9227 - Extra-clear, tempered, flat glass diffuser, screen-printed inside - Driver On Board 220-240V 50/60Hz LED module protected against surges up to 500 V - Aluminium reflector - Anti-ageing silicone gasket - Painted stainless steel sheet metal structure (ORION POST 260) - Painted extruded aluminium pole (ORION POST 600) - Base plate included - External electrical connection with IP-rated QUICK connector, complete with cable - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóorion-post-260
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportGarden post
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-08-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)260
  • Szélesség (mm)60
  • Mélység (mm)165
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC000301
  • ETIM-névLuminaire bollard
  • UNSPSC névLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC kód39111609
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 névWalkway Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 15
  • OmniClass névLighting Posts
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia