Termékek közzététele
PADO

PADO

Landscaping LED bollard.
Specifikáció
  • - Die-cast aluminium housing, powder-polyester coated ISO 9227 - Adapter for posts Ø 42-45 mm made of polyester powder-coated die-cast aluminium - Internally frosted glass diffuser - Anti-ageing silicone gasket - External electrical connection with IP-rated QUICK connector, complete with cable - Built-in driver - Stainless steel locking screws - Painted extruded aluminium post (h 600 mm) with base plate for the PADO 600 model - Painted extruded aluminium post (h 900 mm) with base plate for the PADO 900 model - Painted extruded aluminium post (h 1200 mm) with base plate for the PADO 1200 model - Glare control and upward light pollution laws compliant - Suitable for installation on existing poles Ø 60 mm (PADO /PADO BASIC) - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópado
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportGarden post
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-08-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)75
  • Szélesség (mm)208
  • Mélység (mm)208
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC000301
  • ETIM-névLuminaire bollard
  • UNSPSC névLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC kód39111609
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 névWalkway Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 11
  • OmniClass névLighting Bollards
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia