Termékek közzététele
SL787+ RE OP

SL787+ RE OP

Ceiling surface mounted LED luminaire.
Specifikáció
  • - Extruded aluminium profile housing, die-cast aluminium end caps, painted - Opal PMMA diffuser for optimal light diffusion and uniformity - Streamlined, simple design with flush end caps - High-quality workmanship of profile connections for a perfect look - High economic efficiency thanks to luminaire efficiencies of up to 159 lm/W - UGR <19 for all luminosities - Through-wiring designed - Simple and convenient lighting installation - Interchangeable lighting inserts - Direct light distribution - Colour rendering index Ra > 80 - Colour tolerance according to MacAdam ≤ 3 SDCM - Includes recessed mounting kit - Many other luminaire designs and strip light configurations are available at www.light-performer.com
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósl787-plus-re-op
  • TermékcsaládTechnical indoor
  • TermékcsoportLinear systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-08-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)110
  • Szélesség (mm)1412
  • Mélység (mm)70
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagPMMA
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEG000027
  • ETIM-névLuminaires
  • UNSPSC névRecessed lighting
  • UNSPSC kód39111505
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass szám23-35 47 11 11 19
  • OmniClass névNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia