Termékek közzététele
SPIDER+ POST A/EW MULTIPOWER

SPIDER+ POST A/EW MULTIPOWER

Pole-top mounted outdoor luminaire.
Specifikáció
  • - Die-cast aluminium housing, powder-polyester coated ISO 9227 - Die-cast aluminium pole clamp with polyester powder coating after surface chemical conversion treatment, for Ø 60 mm poles - Extra pure polished aluminium reflector - Extra-clear, tempered, flat glass diffuser, screen-printed inside - Diffuser permanently sealed to the housing through a high-temperature resistant silicone - Anti-ageing silicone gasket - IP66 quick connector made in PA66 with brass contacts for cables Ø 6.5 - Ø 10 mm, complete with cable. It allows connection to mains without opening the luminaire - Luminaire designed to operate with two predetermined power levels that can be selected by the user acting on the specific cable in the quick connector - Built-in driver - Stainless steel external screws - The luminous flux data shown refer to the maximum power operating level - Pole clamp for Ø 76 mm poles is available as an accessory - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóspider-plus-post-aew
  • TermékcsaládProfessional
  • TermékcsoportProfessional floodlight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-08-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)220
  • Szélesség (mm)180
  • Mélység (mm)350
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC000062
  • ETIM-névLuminaire for streets and places
  • UNSPSC névResidential street lights
  • UNSPSC kód39111608
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 19
  • CSI MasterFormat 2014 névRoadway Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 23
  • OmniClass névStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia