Termékek közzététele
STADIUM PRO 1M ASYMMETRIC

STADIUM PRO 1M ASYMMETRIC

High-power LED floodlight, with high-emittance LES (light emitting surface), suitable for lighting small or medium-sized sporting facilities.
Specifikáció
  • - The floodlight has a graphite grey finish with trivalent treatment for maximum resistance to oxidation and is equipped with an integrated ‘self-cleaning’ heat dissipation system - The floodlight is available in the following colour temperatures 4,000K or 5,700K and colour rendering CRI>70, CRI>80 o CRI>90 (TLCI>80) - The range offers 6 types of circular optics, from 8° up to 40°, 1 symmetrical/elliptical optic and 2 asymmetric optics - The powers supply unit available in DALI or DMX-RDM versions acan be oriented to optimise the heat dispersion depending on the orentation of the motor - The floodlight is completed with the power supply unit fixed onto the back of the heat sink - It is protected from surges up to 6 kV in differential mode and 10 kV in common mode - The T.I.R.Ex.optic system developed by GEWISS with lenses in PMMA HT (high-transparency), gives complete control over the light beam, allowing for great flexibility in any project design, with high qualitative and quantitative performance - With a bleed and anti-condensation valve, protected from accidental impact - The orientation system is enabled by the goniometer integrated into the bracket, which facilitates the pointing phases during installation
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóstadium-pro-1m-asymmetric
  • TermékcsaládProfessional
  • TermékcsoportProfessional floodlight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)194
  • Szélesség (mm)684
  • Mélység (mm)302
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001744
  • ETIM-névDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 68
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Athletic Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 19
  • OmniClass névFloodlight Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia