Termékek közzététele
STEEL SQUARE 28 - 18 LED I 8°

STEEL SQUARE 28 - 18 LED I 8°

Series of class I reduced depth in-ground luminaires.
Specifikáció
  • - Black painted anodised die-cast aluminium housing - Extra-clear tempered flat glass cover thickness 12 mm - Optic compartment separate from the power compartment for better heat control - Anti-ageing silicone gasket - Precision-cast stainless steel trim - Mains connection device WATER STOP - Built-in driver - Stainless steel locking screws - Recessed box to be ordered separately - Technopolymer recessed box allows water drainage through the WATER DRAIN system. The recessed rough-in kit is also equipped with a removable cover, with two bubble levels inside for quick installation - LED extruded profiles may be oriented independently (+/- 10°) - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósteel-square-28-18led-i8
  • TermékcsaládArchitectural
  • TermékcsoportInground
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-08-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)119
  • Szélesség (mm)280
  • Mélység (mm)280
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC000758
  • ETIM-névIn-ground luminaire
  • UNSPSC névExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391116
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 21 17
  • OmniClass névBuried Uplights
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia