Termékek közzététele
TONDA ES

TONDA ES

Compact watertight lamp, entirely made of polycarbonate and suitable for indoor and outdoor applications.
Specifikáció
  • - It is characterized by high shock resistance and electrical safety, with double feeding terminals: at the bottom or at the side of the luminaire
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótonda-es
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportBulkhead
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-02-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolikarbonát
  • Másodlagos anyagPolikarbonát
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC002892
  • ETIM-névCeiling-/wall luminaire
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 15 19
  • OmniClass névWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Óceánia