Termékek közzététele
ISOLATEK TYPE MII (TUNNEL)
Archivált

ISOLATEK TYPE MII (TUNNEL)

ISOLATEK Type M-II is a single package, factory controlled Spray-Applied Fire Resistive Material (SFRM) recommended for use in petrochemical facilities, refineries, nuclear/power plants, and tunnels. ISOLATEK Type M-II can be a spray texture or smooth trowel finished and requires only the addition of water as an activator. Tested and developed for fire protection of external structural steel components such as tanks, support legs and saddles, piperacks, vessel skirts, sphere legs or interior situations where higher levels of abrasion resistance are necessary. ISOLATEK Type TG is specifically developed only for trowel application in areas where spraying is impractical or not permitted.

Specifikáció
  • For every technical information, quotes,specifications about the application method, and any other request about the product, please contact us at protezionealfuoco@perlite.it.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóisolatek-typemii-tunnel
  • TermékcsaládIsolatek
  • TermékcsoportTYPEMII TUNNEL
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-07
  • Verziószám1
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_68_83
  • Uniclass 2015 leírásSpray-applied fireproof coatings
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 81 16
  • CSI MasterFormat 2014 névCementitious Fireproofing
  • OmniClass szám23-13 25 11 15 13
  • OmniClass névCementitious Fireproofing