Termékek közzététele
Emission-reduced, melamine faced chipboard (MFC) 16 mm: DecoBoard P2 F****
Emission-reduced, melamine faced chipboard (MFC) 16 mm: DecoBoard P2 F****
Emission-reduced, melamine faced chipboard (MFC) 16 mm: DecoBoard P2 F****
Emission-reduced, melamine faced chipboard (MFC) 16 mm: DecoBoard P2 F****
Emission-reduced, melamine faced chipboard (MFC) 16 mm: DecoBoard P2 F****
Emission-reduced, melamine faced chipboard (MFC) 16 mm: DecoBoard P2 F****

    Emission-reduced, melamine faced chipboard (MFC) 16 mm: DecoBoard P2 F****

    Emission-reduced particleboard, with decorative melamine resin facing on both sides, awarded with the Blue Angel.
    Specifikáció
    • Areas of application: Emission-reduced integrated solutions for interior fitting and furniture in both private and public premises, such as hotels, schools, offices and administration buildings, especially when materials with exceptionally low emission potential are required. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; antimicrobial; food harmless; particularly low emission Sustainability: Awarded 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' for an integrated circular economy system. FSC-certified: yes PEFC certified: yes Blue Angel DE-UZ 76: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: F****; E1 E05 Product standard: EN 14322 Formats: 2655 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDecoBoard-P2-f-16-mm
    • TermékcsaládMelamine faced boards
    • TermékcsoportDecoBoard
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-07
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)16
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagLaminált papír
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok
    • IFC besorolásAnyag
    • ETIM-kódEC003058
    • ETIM-névFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_97
    • Uniclass 2015 leírásWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFaced Panels
    • OmniClass szám23-15 15 19
    • OmniClass névWall Coverings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia