Termékek közzététele
Digital printed HPL 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
Digital printed HPL 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
Digital printed HPL 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
Digital printed HPL 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
Digital printed HPL 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv
Digital printed HPL 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv

    Digital printed HPL 1.2 mm: Duropal HPL Individual Motiv

    High pressure laminate of standard quality with individual digital printed motifs based on EN 438-3:HGS/VGS. The reverse is sanded ready for gluing.
    Specifikáció
    • Areas of application: Durable surface material for creative furniture design and the interior fitting of shops and stores, cafés and bistros, educational and recreational facilities, doctors’ surgeries and clinics. Product features: individually designed; easy care; food harmless FSC® quality available: yes PEFC™ quality available: yes RAL UZ 76 – Blue Angel: yes Reaction to fire: normally flammable; Euroclass D-s2,d0 or worse in connection with normally and easily inflammable core boards. (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 Product standard: produced acc. to EN 438-3 Formats: 2800 mm x 2070 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDuropal-HPL-Individual-Motiv-1_2-mm
    • TermékcsaládHigh-pressure laminates (HPL)
    • TermékcsoportDuropal HPL
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-07
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)1.2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagLaminált
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásFelszín
    • UNSPSC névInterior finishing materials
    • UNSPSC kód3016
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_94_37
    • Uniclass 2015 leírásHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 93 23.53
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Finishing
    • OmniClass szám23-13 19 00
    • OmniClass névSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II kódC30
    • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia