Termékek közzététele
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm
Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm

    Duropal HPL Individual Motiv Pyroex 1.2 mm

    High pressure laminate of flame retardant quality with individual digital printed motifs based on EN 438-3:HGF/VGF. The reverse is sanded ready for gluing.
    Specifikáció
    • Areas of application: Flame retardant surface material for the trade fair, shop and event sector, for public buildings and special constructions, hotels, schools, doctors’ surgeries and clinics. Whenever special demands are made on the individual design, the ease of care or durability in addition to the constructional fire protection. Product features: individually designed; easy care; food harmless; flame retardant FSC® quality available: yes PEFC™ quality available: yes Reaction to fire: flame-retardant grade; C-s1,d0 (EN 13501-1) Formaldehyde emission class: E1 Product standard: produced acc. to EN 438-3 Formats: 2800 mm x 2070 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDuropal-HPL-Individual-Motiv-Pyroex-1_2-mm
    • TermékcsaládHigh-pressure laminates (HPL)
    • TermékcsoportDuropal HPL
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-07
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)1.2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagLaminált
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia