Termékek közzététele
 23.6 mm Duropal Element P2
 23.6 mm Duropal Element P2
 23.6 mm Duropal Element P2
 23.6 mm Duropal Element P2
 23.6 mm Duropal Element P2
 23.6 mm Duropal Element P2
 23.6 mm Duropal Element P2

    23.6 mm Duropal Element P2

    Flat bonded element consisting of a particleboard construction, Type P2 to EN 312, surfaced on both sides with Duropal HPL.
    Specifikáció
    • Product-type EC: HPL composite panel Intended use: HPL composite panel intended for internal wall and ceiling finishes (including suspended ceilings) Areas of application: Furniture production and interior design wherever high demands are made on quality and durability: For kitchen and interior design furniture, in shop fitting and partition wall construction, for interior fitting of banks, offices, schools, clinics, laboratories, retail buildings, in shipbuilding and motor vehicle construction. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless; particularly low emission FSCquality available: yes PEFC quality available: yes RAL UZ 76 – Blue Angel: yes Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 13894-1 Harmonised technical specification: EN 438-7:2005 Formats: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Manufacturer: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDuropal-Element-P2-23_6-mm
    • TermékcsaládFlat bonded elements
    • TermékcsoportDuropal Elements
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-13
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)23.6
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia